Reducir el tiempo que se tardaencambiar un moldees fundamental para el proceso SMED (cambio de moldes en un solo minuto). La automatización de procesos, el rendimiento, la fiabilidad y la innovación son los principales criterios detallados en lassolucionesQMC (cambio rápido de moldes) de Stäubli en su programa de calidad yoptimización de la productividad.
Estos reducenconsiderablemente el tiempo de inactividady ofrecen un enfoque muy necesario yflexiblepara cambios de moldesfrecuentes, reducción de costes, tiempo perdido y redundancia de existencias.
Como resultado de la experiencia de Stäubli en la carga y embridado de moldes, conexiones de energías y sistemas robóticos para el sector plástico, podemos ofrecer soluciones específicas o globales.
Los tiempos de cambio de moldes sonsinónimos detiemposimproductivos.
Las soluciones permiten reducirlos al mínimo.
Las estaciones de trabajo de Stäubli permiten que el trabajo con moldes de gran tamaño sea más sencillo y seguro.
La creciente demanda de múltiples cambios de moldes hace que la flexibilidad sea fundamental para mantener la competitividad. En el caso de los procesos industriales robóticos, las soluciones modulares permiten que el robot cambie las herramientas de forma totalmente automática cuando corresponde.
Estaciones de trabajo fijas y carros de lanzadera: soluciones personalizadas según la especificación de herramientas, máquinas y procesos de producción.
Conectores rápidos y conexiones centralizadas para la gestión térmica de moldes, aplicaciones hidráulicas y circuitos eléctricos.
Mecánica, hidráulica y magnética: tres tecnologías de embridado de Stäubli disponibles que le garantizan la solución adecuada.
Las estaciones de precalentamiento permiten que el siguiente molde alcance la temperatura de funcionamiento mientras el actual se sigue utilizando. Esto reduce al mínimo el tiempo de inactividad al cambiar de molde.