Para MPS 015 / 025 / 035 / 055

Módulos de transferencia para cargas útiles de hasta 55 kg

Cada aplicación plantea diferentes exigencias al rendimiento de la transferencia de tecnología. Stäubli ofrece una solución económica para cada necesidad.

Los productos más avanzados técnicamente no siempre son los más económicos. En muchas líneas de producción automatizadas, los valores medios de rendimiento son perfectamente adecuados, mientras que otras aplicaciones tienen requisitos más exigentes. Por este motivo, Stäubli ofrece módulos alternativos con diferentes especificaciones de rendimiento para algunas tecnologías de transferencia.

Restablecer filtro

Máxima productividad de su robot con cambiadores de herramientas robóticos

Aumente su productividad en los procesos de fabricación con nuestros sistemas robóticos de cambio de herramientas para todos los robots y cargas útiles. Un sistema automático de cambio de herramientas aumenta significativamente la productividad y la flexibilidad del proceso de su robot.

Productos relacionados

Esto te puede interesar

Descargas

Restablecer filtro