uniVAL pi, el intérprete del estándar de comunicación SRCI

Forma sencilla de integrar los robots Stäubli con el lenguaje de programación y los softwares PLC

uniVAL pi es la interfaz que permite el control de robots Stäubli desde una aplicación PLC. Todas las funciones importantes del robot se pueden programar con su suite de programación PLC preferida, utilizando bloques de función PLC. La integración de robots en líneas de producción o máquinas complejas se vuelve accesible para los programadores de PLC, lo que reduce el costo de su proyecto y el esfuerzo de desarrollo.

Pionero en SRCI (Standard Robot Command Interface)

Stäubli es una de las primeras marcas de robots operativas con SRCI y ofrece la mayor cobertura de características de SRCI.

Eficaz

  • Ahorro de tiempo de hasta un 30% en la programación gracias al lenguaje de programación estandarizado
  • Reduzca el tiempo de resolución de problemas con un diseño de celda más centralizado. Todos los datos y programas son manejados por el PLC y no se dividen entre el PLC y el controlador

Fácil de usar

  • Mayor accesibilidad a la programación cuando se trabaja con diferentes marcas de robots. No se requieren conocimientos específicos de Stäubli
  • Integración perfecta con su paquete de software PLC existente

Lo mejor de ambos mundos

Sin concesiones en el rendimiento de los robots Stäubli. uniVAL pi se beneficia de la mejor velocidad y precisión posibles.


Fabricante oficial de SRCI

Implementación de SRCI por parte de Stäubli

Estamos oficialmente listados como fabricante de SRCI en el sitio web de profibus, gracias a Unival pi, nuestro intérprete que cumple con el SRCI. Nuestros robots son fáciles de programar, con una comunicación estandarizada entre usted y el robot.

Compatibilidad con el ecosistema SIMATIC de Siemens

uniVAL pi permite al desarrollador de PLC de Siemens programar el robot utilizando el portal TIA de Siemens. Todos los bloques de funciones del robot requeridos son proporcionados por la biblioteca de robots Simatic (proporcionada por Siemens) y la comunicación con el robot se realiza utilizando el estándar SRCI.

La enseñanza de HMI y de puntos se puede realizar con el teach pendant de Stäubli o con el integrador de robots SIMATIC de Siemens.