SCOPE, Solución digital para la industria inteligente

SCOPE es un PC industrial de alto rendimiento, capaz de recopilar datos de hasta 50 sistemas robóticos Stäubli. Analiza el estado y el estrés del robot sobre la marcha, notifica el próximo mantenimiento, ofreciendo así una visión general de sus activos de producción para un mejor control de la eficiencia general de su equipo (OEE).  

Al detectar problemas antes de que se conviertan en problemas, SCOPE ayuda a los fabricantes a implementar procesos más inteligentes y eficientes, acercando a su industria a lograr cero tiempo de inactividad.

Al integrar las últimas tecnologías de Stäubli, SCOPE mejora el rendimiento de sus procesos de producción y prolonga la vida útil de su flota , todo en una sola plataforma.

Su solución EDGE segura para la minería de datos robótica para las fases de puesta en marcha y producción

Durante la puesta en marcha

SCOPE ayuda a encontrar el equilibrio perfecto para optimizar el tiempo de ciclo y preservar la vida útil del robot:

  • Monitoree el tiempo de ciclo antes y después de los cambios de programa
  • Medir el impacto de una trayectoria en la vida útil del robot

Durante la producción

SCOPE monitoriza continuamente la producción para detectar desviaciones en el proceso:

  • Supervise su flota con el estado en vivo de los robots
  • Recibe alertas de cualquier problema
  • Utilice SCOPE como herramienta de solución de problemas para minimizar el tiempo de inactividad

Conectividad

Para configurar SCOPE dentro de su red de producción existente, el panel de control del sistema proporciona todas las interfaces necesarias. A través del panel de usuario, puede administrar y nombrar su flota de robots, organizando los activos de producción de acuerdo con el diseño y la terminología de su planta.

El enrutamiento se puede realizar a través de HTTP, WebSocket o MQTT, lo que garantiza una conectividad perfecta con cualquier capa compatible de Manufacturing Execution System (MES) o Enterprise Resource Planning (ERP). Esto permite mejorar las investigaciones locales y los sistemas de notificación.

No se requiere conexión a Internet, todos sus datos se mantienen seguros en las instalaciones.

Detección de anomalías durante la producción

1

Los robots envían el registro de datos a SCOPE

Los datos generados por el robot se registran 250 veces por segundo y se envían a SCOPE.

2

Registro de análisis SCOPE

Todos los registros se analizan en las instalaciones y SCOPE produce un resultado fácilmente comprensible.

3

Monitoreo de tendencias

Los resultados del análisis se registran para crear líneas de tiempo y gráficos de tendencias en el panel de control de SCOPE.

4

Generación de alertas

En caso de desviación del resultado, SCOPE se puede programar para enviar alertas a las soluciones de software existentes (MES, ERP, ...).

Enrutamiento de datos

SCOPE incluye una interfaz gráfica fácil de usar basada en bloques (impulsada por Node-RED) que le permite enviar alertas y reenviar grabaciones a otros sistemas de software.

Puede elegir entre tres protocolos de comunicación: HTTP, MQTT y WebSocket.