CASO DE ÉXITO

Seguridad para los pacientes y el personal del hospital

En las farmacias hospitalarias, un gran número de dosis de medicamentos deben prepararse individualmente y dispensarse diariamente. Un sistema de preparación de compuestos de infusión totalmente automatizado mejora la calidad durante esta delicada tarea y evita los riesgos para la salud y la seguridad del personal clínico derivados del contacto de la piel con preparados que a menudo son tóxicos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Máxima fiabilidad y precisión en la dispensación de medicamentos
  • Alto nivel de flexibilidad en la aplicación
  • Eliminación de los riesgos para la salud y la seguridad del personal clínico
  • Requisitos de espacio modestos gracias a su diseño compacto
  • Eficiencia y retorno de la inversión superiores

TAREA

Preparación y llenado de infusiones totalmente automatizados

La preparación aséptica de fármacos, como las soluciones de infusión, es una de las tareas más complejas en la dispensación farmacéutica. Además de crear las condiciones adecuadas para la producción, se debe identificar e implementar la tecnología adecuada para la automatización del proceso.

ARxIUM es una empresa multinacional que ofrece a hospitales y farmacias de todo el mundo una solución de automatización altamente eficiente para el llenado y la composición de infusiones que cumplen con los más altos estándares en términos de calidad y cantidad. ARxIUM se propuso establecer una tecnología que fuera sinónimo de Pharma 4.0 y capaz de operar dentro de ISO Clase 5 o superior.

SOLUCIÓN

Un robot Stericlean hace posible lo imposible

Una solución que ha estado disponible en el mercado durante algún tiempo se conoce con el nombre de RIVA.™ Se trata de un sistema de preparación de infusión totalmente automatizado que incorpora un robot de seis ejes de la serie TX60L. La tecnología pionera que se ha introducido en el sistema de producción garantiza que ya esté preparado para los requisitos reglamentarios que se aplicarán en la industria farmacéutica del mañana en lo que respecta a la seguridad, la eficacia y, sobre todo, la precisión.

La Stäubli TX60L utilizada en este caso es un modelo Stericlean. Esta versión del robot resistente al peróxido de hidrógeno tiene algunas modificaciones obvias, incluidas superficies especialmente tratadas que permiten su uso en entornos asépticos. Y lo que es más importante, la estructura cerrada del modelo Stericlean y sus credenciales IP65 lo convirtieron en la opción ideal. El robot Stäubli de alta precisión es capaz de gestionar el llenado de bolsas de infusión con cualquier dosis de medicamento de forma rápida, precisa y fiable. En una operación de tres turnos, ha aumentado significativamente la utilización de la capacidad y el rendimiento de la célula RIVA™.

USO DEL CLIENTE

Productividad y seguridad al más alto nivel

Un argumento de peso a favor de este robot fue que Stäubli es el único fabricante que equipa sus robots con tecnología de accionamiento patentada, que se caracteriza no solo por una precisión y dinámica superiores, sino también por largos intervalos de servicio y una vida útil muy superior a la media.

El uso del robot puede reducir significativamente los errores y la contaminación. Además, se han excluido por completo los riesgos para la salud y la seguridad del personal clínico que manipula los preparados, algunos de los cuales son tóxicos. Mientras tanto, la colaboración va viento en popa: en ARxIUM se han instalado desde entonces un gran número de robots y controladores TX60L. Hasta la fecha, las unidades RIVA™ han compuesto más de ocho millones de dosis, una cifra colosal.

Para muchos usuarios, la célula robótica ha causado una impresión tan favorable que han decidido invertir en unidades adicionales.