CASO DE ÉXITO

Robots de seis ejes en el procesamiento del plasma sanguíneo

El sistema de desempatado de HOF Sonderanlagenbau GmbH está diseñado para cortar el centro de botellas de plástico que contienen plasma sanguíneo congelado, un ingrediente esencial para numerosos productos médicos. La manipulación de las botellas corre a cargo de dos robots Stäubli Stericlean de seis ejes.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Alta productividad
  • Cumplimiento de las normas de higiene específicas de la industria
  • Funcionamiento totalmente automatizado
  • Cambio rápido a diferentes tamaños de botella

TAREA

Cortes limpios para un proceso eficiente

La manipulación del plasma sanguíneo liofilizado requiere estrictos estándares de higiene y un alto grado de automatización. El primer paso es abrir las botellas de plástico que contienen plasma descongelado y vaciar su contenido, una tarea clásica de los robots Stäubli Stericlean, que han sido desarrollados para su uso en entornos higiénicos y estériles.

Durante los últimos 30 años, HOF Sonderanlagenbau GmbH en Lohra se ha especializado en liofilización, y actualmente es el fabricante líder de sistemas de liofilización de alta calidad y tecnológicamente avanzados para la industria farmacéutica. La cartera de HOF incluye sistemas para abrir las botellas de plástico en las que se almacena el plasma.

"La alta velocidad de trabajo de los robots fue el criterio decisivo aquí. Es el factor que determina el rendimiento de todo el sistema".

Jens Gemmecker | Gestión de ventas Sistemas de carga y descarga en HOF Sonderanlagenbau GmbH, Alemania

SOLUCIÓN

Un proceso totalmente automatizado con un alto rendimiento

El proceso comienza con un robot agarrando cuatro botellas por su extremo superior y guiándolas a la estación de corte, que se asemeja a una guillotina. Un segundo robot RX160 de seis ejes colocado en el otro lado agarra y estabiliza la mitad inferior de los contenedores de plasma.

En este punto, la hoja cae. Los dos robots vacían el contenido de las mitades de sus botellas en bandejas de escurrido. El plasma humano, aún en forma de núcleo congelado, se desliza por un canal hacia los tanques de descongelación. Las mitades de las botellas son revisadas por sensores para asegurarse de que se han vaciado por completo, luego se colocan en una pista que conduce a un conducto de eliminación.

La línea de desembotellado puede procesar hasta 1.200 botellas por hora con un tiempo de ciclo de 12 segundos. El rendimiento es tan alto que el lote de producción especificado está listo y se puede procesar en un tiempo mínimo, lo cual es deseable por razones de higiene y seguridad del proceso.

USO DEL CLIENTE

Un concepto ingenioso para una tarea desafiante

La elección del robot fue fácil para los diseñadores de HOF en este caso, y de hecho en todos sus otros proyectos. Debido a que los robots están integrados en muchos de los sistemas que la empresa suministra, ha definido estándares para aplicaciones robóticas y, con vistas a los requisitos de la industria farmacéutica, ha optado por los modelos Stericlean de Stäubli. Estos robots convencen por su manejo rápido y preciso, así como por su idoneidad para los procesos de lavado y, por tanto, para la automatización higiénica de procesos sensibles.

Con esta máquina en particular, HOF Sonderanlagenbau GmbH ha ideado un verdadero solucionador de problemas para la producción farmacéutica. El sistema de desempapado, generalmente en combinación con la unidad de descongelación por baño de agua aguas arriba, es utilizado por muchas de las compañías farmacéuticas del mundo que procesan plasma sanguíneo liofilizado.

Los dos robots trabajan en tándem a ambos lados de la estación de corte. Garantizan un corte rápido, preciso e higiénico de los frascos de plasma sanguíneo descongelados sin necesidad de intervención humana. El resultado es un proceso de alta productividad, máxima limpieza y mayor flexibilidad: el sistema se puede adaptar rápidamente a diferentes formatos de botellas mediante el sistema de control y el uso de pinzas de cuatro puntas.