El MPS 035L es un innovador sistema de cambio de herramientas para robots para aplicaciones con cargas de hasta 20 kg. Con un peso total de solo 0,321 kg en el lado del robot y de la herramienta, el MPS 035L destaca por su peso especialmente reducido. De este modo, se dispone de más capacidad de carga para la herramienta, y todo ello con la máxima dinámica y eficiencia.
Su diseño compacto y modular elimina la necesidad de una brida adaptadora para robots con un diámetro de círculo primitivo de 50 mm. Su amplia modularidad, con cuatro espacios para módulos y ocho conductos de aire integrados, ofrece una gran flexibilidad y adaptabilidad a diversos requisitos de medios, datos y transmisión de potencia.
Nuestra probada tecnología de bloqueo por bola garantiza un rendimiento y una seguridad fiables en el bloqueo de herramientas, con una repetibilidad de +/- 0,0015 mm y hasta 500 000 ciclos de cambio. La tecnología de transferencia líder de Stäubli garantiza la máxima eficiencia y productividad en todas las aplicaciones. El sistema opcional MPS Safety+ proporciona la máxima seguridad en cumplimiento con el nivel de rendimiento d, categoría 3.
El MPS 035L es una solución excepcional para quienes buscan un sistema ligero pero robusto que ofrezca precisión, versatilidad y fiabilidad, y que permita la máxima eficiencia para robots con cargas útiles pequeñas.
También hay disponibles una herramienta para la programación y un módulo con peso optimizado para permitir el depósito de herramientas para facilitar aún más la integración y el uso.
Tanto si sus proyectos tienen requisitos individuales y completos o necesitan una solución rápida, la gama de cambios de herramientas para robots de Stäubli pueden satisfacer rápidamente todas las demandas complejas gracias al concepto de producto modular.
| MPS 035L | |
| Carga útil | 20 kg |
| Momento estático máximo (Mx/My) | 40 Nm |
| Momento estático máximo (Mz) | 40 Nm |
| Momento dinámico máximo (Mx/My) | 100 Nm |
| Momento dinámico máximo (Mz) | 100 Nm |
| Presión de funcionamiento | 0,3 - 0,8 MPa |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C... +60 °C |
| Repetibilidad | +/- 0,0015 mm |
| Altura (acoplada) | 46 mm |
| Brida adaptadora para robot con diámetro del círculo de tornillos (PCD) | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Plazas del módulo | 4 |
| Conexiones para aire comprimido integradas | 8 x M5 |
Sistema para la seguridad personal y del sistema.