En un mundo donde la precisión y la potencia se cruzan, el DuraDock Ultra representa el pináculo de la excelencia en conectividad para las tareas de automatización industrial más exigentes. Diseñado por Stäubli con una meticulosa atención al detalle, este módulo de transferencia de datos, compacto pero robusto, es la solución definitiva para los sistemas que requieren capacidades de alta tensión segura (SHV).
Ideal para cambiadores de herramientas pequeños e integrado a la perfección en series más grandes, el DuraDock Ultra conserva su huella minimalista, lo que permite a los robots una mayor libertad de movimiento y una eficiencia operativa optimizada. Optimizado para entornos dinámicos, desde la fabricación de automóviles hasta la producción sofisticada de dispositivos médicos, DuraDock Ultra garantiza que sus sistemas automatizados funcionen de la mejor manera, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad. Descubra el espíritu innovador de Stäubli con el DuraDock Ultra, un conector que no solo cumple con los estrictos estándares de su industria, sino que los redefine.
El DuraDock Ultra ofrece un diseño aerodinámico que ahorra espacio y que no compromete el rendimiento ni la funcionalidad. Su estructura compacta garantiza que su configuración robótica ocupe menos espacio, liberando espacio de trabajo adicional para otros componentes o tareas esenciales.
Protección de aluminio robusta
El DuraDock Ultra soporta los rigores incluso de los entornos industriales más desafiantes. Esta durabilidad asegura una solución duradera para sus necesidades de cambio de herramientas y garantiza un rendimiento constante bajo un uso intensivo.
Este módulo ofrece una flexibilidad sin precedentes. Este elemento de diseño garantiza una instalación sencilla y una alineación perfecta en la configuración de su sistema, lo que agiliza la gestión de cables para que coincida con sus requisitos de diseño específicos.
Capacidades de alto voltaje
Sirviendo acertadamente a aplicaciones dentro de los criterios SHV (Safety High Voltage). Diseñado para manejar las demandas de las herramientas de alto voltaje, este módulo ofrece un flujo de energía confiable para un rendimiento ininterrumpido.
Protegiendo sus sistemas. A la vanguardia de su diseño se encuentra un compromiso con la seguridad y la calidad. Es por eso que el DuraDock Ultra cuenta con propiedades de aislamiento superiores, lo que garantiza que sus operaciones estén protegidas contra los riesgos de interferencia eléctrica, preservando la integridad de sus procesos.
Diseñado para su uso en seguridad de alta tensión
El DuraDock Ultra cumple con los estrictos estándares de seguridad de la industria. Con este módulo, puede gestionar con confianza conexiones de alta tensión en entornos sensibles y exigentes.
La compatibilidad de cables estándar RG 58. Al incorporar el cable estándar RG 58 ampliamente utilizado, el DuraDock Ultra se alinea con las prácticas industriales comunes, lo que facilita la integración y el mantenimiento sencillos. Esta opción simplifica la adquisición de cables de repuesto y proporciona una conexión de confianza.
Aproximadamente el 80% del DuraDock Ultra se utiliza en aplicaciones de soldadura por ultrasonidos y, por lo tanto, se utiliza en diversas industrias en las que los materiales se unen de forma fiable mediante tecnología ultrasónica sin una fuente de calor adicional. Estas industrias incluyen:
Tecnología médica: Las soldaduras ultrasónicas se utilizan a menudo para unir piezas de plástico en la fabricación de dispositivos médicos como jeringas, catéteres, filtros y envases.
Industria electrónica: La soldadura ultrasónica de cables, conectores u otros componentes electrónicos requiere la precisión y fiabilidad que se puede conseguir con los procesos de soldadura ultrasónica de alta frecuencia.
Industria del embalaje: Se requieren costuras seguras y ajustadas para el embalaje de muchos productos. La soldadura ultrasónica se utiliza a menudo para sellar materiales de embalaje como películas, bolsas o bandejas.
Industria textil: La tecnología ultrasónica puede utilizarse para coser y sellar textiles sin necesidad de hilo ni pegamento. Esto es particularmente útil para textiles técnicos que necesitan ser impermeables o herméticos.
Industria de bienes de consumo: Fabricación de artículos para el hogar, juguetes y otros productos de consumo donde los componentes de plástico deben unirse de manera confiable y estética.
Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de sistemas robóticos de cambio de herramientas.