Robots de alta precisión como auxiliares médicos y quirúrgicos

Manos útiles redefinidas: Lo que durante mucho tiempo ha sido una práctica estándar en la industria ahora está encontrando nuevas aplicaciones en el campo de la medicina. Los robots médicos están avanzando, no solo en la producción de medicamentos, sino también en el quirófano. Si usted, como fabricante de equipos médicos, necesita robots de alta precisión, rígidos y flexibles que también cumplan con todos los criterios para condiciones quirúrgicas estériles, no busque más allá de la gama Stäubli. Fáciles de limpiar, con emisiones mínimas de partículas y alta precisión, alivian a los médicos de parte de la tensión a la que están sometidos mientras realizan operaciones que exigen su total concentración. Los robots también están contribuyendo al desarrollo de técnicas quirúrgicas innovadoras.

QMS in line with international standards ISO 13485:2016

Los robots en el centro de las intervenciones clínicas

Seguridad

Debido a que el paciente, los cirujanos y el personal médico trabajan dentro del espacio de trabajo del robot, se requiere la máxima seguridad con un rendimiento de frenado confiable.

Higiénico

Debido a que estos dispositivos se instalarán en el quirófano, el nivel higiénico es obligatorio.

Conectividad

Porque el robot no trabaja solo. El sistema de navegación, los dispositivos de seguimiento y los dispositivos de imágenes están conectados.

Rendimiento

Debido a que el robot es parte de un dispositivo médico, la precisión, la rigidez, el rendimiento dinámico, la confiabilidad y la agilidad son imprescindibles.

Consistencia

Debido a que sus dispositivos médicos estarán certificados, se requiere trazabilidad y alta calidad.

Estético

Debido a que su dispositivo debe cumplir con la regla del entorno hospitalario, la personalización amigable es un valor agregado

Casos de éxito

❝ Nos sentimos honrados de trabajar con Stäubli, una empresa reconocida por su excelencia tecnológica y savoir-faire, con el fin de compartir una visión de la robótica y la automatización en el cuidado de la salud❞
Bertín Nahum, | Presidente y fundador de Quantum Surgical

Nuestras líneas de robots dedicadas

Descargar

Folleto (PDF)

CONTACTO

Póngase en contacto con nuestros especialistas