Sistema de embridado de moldes hidráulico QMC 100/101

Compactos y robustos: los sistemas de sujeción hidráulica Stäubli están diseñados para una amplia gama de máquinas y prensas de moldeo por inyección. Incluso en condiciones de funcionamiento adversas, cumplen con todos los requisitos para un cambio de molde rápido y automático. Los dispositivos de embridado hidráulico están diseñados como sistemas de simple o doble efecto. Ambas variantes de tecnología de embridado pueden integrarse de forma óptima en el control de la máquina. Su ventaja: optimización del tiempo de preparación en máquinas de todos los fabricantes y tamaños, así como en plantas nuevas y existentes (retrofit).

    APLICACIÓN

    • Máquinas de moldeo por inyección
    • Prensas
    • Máquinas de plataforma giratoria
    • Barras de unión retráctiles
    • Unidades de prueba

    Descripción general de la línea de productos

    Sistema de embridado hidráulico QMC 100 - simple efecto

    El elemento tensor está pretensado por la fuerza del muelle y se alivia hidráulicamente con una presión de 160 bar (liberado por el cilindro hidráulico de simple efecto).

    • Sistema de sujeción flexible y fácilmente intercambiable
    • Posibilidad de conexión del suministro hidráulico en ambos lados
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sensores de proximidad inductivos fácilmente intercambiables (para detectar la posición del pistón tensa / floja)
    • Es posible montar los interruptores de proximidad en el lado izquierdo o derecho del elemento de sujeción
    • Pistón de amarre con bloqueo automático
    • Permanece tensado incluso en caso de pérdida de presión

    Sistema de embridado hidráulico QMC 101 - doble efecto

    El elemento tensor está pretensado por la fuerza del muelle y se alivia hidráulicamente con una presión de 160 bar (liberado por el cilindro hidráulico de simple efecto).

    • Sistema de sujeción flexible y fácilmente intercambiable
    • Posibilidad de conexión del suministro hidráulico en ambos lados
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sensores de proximidad inductivos fácilmente intercambiables (para detectar la posición del pistón tensa / floja)
    • Es posible montar los interruptores de proximidad en el lado izquierdo o derecho del elemento de sujeción
    • Pistón de amarre con bloqueo atomático
    • La herramienta permanece tensada incluso en caso de pérdida de presión
    ConstruccionesOpciones
    • Pistones de embridado de acero de alta aleación, templados y rectificados
    • Bloque de sujeción de acero con tratamiento superficial
    • Junta de NBR / FKM
    • Adecuado para placas de montaje de máquinas con patrón de taladrado según EUROMAP 2/3 y 11 o SPI
    • No se necesitan insertos endurecidos, chaflanes de sujeción u otras operaciones de mecanizado en las placas de base
    • Kit de montaje y cable de conexión M12 para sensor de proximidad incluidos en la entrega

    QMC 100

    • Presión de servicio: presión de liberación 160 bar
    • Fuerza de retención por elemento de sujeción: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • Las tolerancias del borde de sujeción en las placas de base se pueden compensar hasta +/- 0,1 mm.

    QMC 101

    • Presión de funcionamiento: presión de embridado 80 bar, presión de desembridado 160 bar
    • Fuerza de retención por elemento de vano: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • Las tolerancias del borde de sujeción en las placas de base se pueden compensar hasta 0,3 mm.
    • Bloqueo mecánico de la posición final en una posición floja

     

    • Dimensiones especiales personalizadas
    • Diseño especial para placas de sujeción de máquinas con ranuras en T
    • Versión especial para aplicaciones de alta temperatura
    • Unidad hidráulica externa opcional
    • Disponible sin detección de posición
    Productos relacionados

    Esto le puede interesar

    Embridado mecánico

    Simple y seguro: sistema mecánico de embridado de bayoneta para un embridado seguro del molde en un solo movimiento.

    Embridado magnético

    Segura, innovadora y rápida: la tecnología magnética es sencilla y no requiere ningún trabajo en el molde. Una opción ideal para cambios frecuentes.

    Proceso de plásticos

    Soluciones versátiles para carga de moldes y amarre, conexiones de control de energía y temperatura, así como automatización de procesos.

    Descargas

    Restablecer filtros