Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

QMC 123: Gamas Essential y Premium - 2 soluciones que se adaptan a necesidades distintas

Los sistemas de sujeción magnética QMC 123, de última generación, ofrecen muchas ventajas durante las operaciones de cambio rápido de moldes: seguridad total, alta eficiencia y rentabilidad optimizada. La seguridad activa, la interactividad con el operador y la medición exacta de la fuerza de embridado son funciones innovadoras que son posibles gracias a la tecnología IMAG desarrollada por Stäubli. Gracias al diseño y a las numerosas inspecciones realizadas durante las operaciones de amarre y la producción, estas soluciones de Stäubli ayudan significativamente a aumentar la productividad.

    APLICACIÓN

    • Industria de los plásticos – embridado de moldes en prensas de inyección y maquinaria de plásticos (50 a +4000 t)
    • Diseñado para acelerar la productividad y reforzar la seguridad de quienes tienen que cambiar moldes con frecuencia

    Las gamas de sistemas de embridado magnético QMC 123

    QMC 123 Premium

    • La sujeción magnética más segura del mercado
    • Versátil: compatible con una gran diversidad de moldes
    • Industria 4.0
    • Opciones de HMI:
      -Colgante de mano ergonómico e intuitivo 
      -Totalmente integrado en la HMI de la máquina

    QMC 123 Essential

    • Nivel de seguridad adaptado a operaciones repetitivas con baja diversidad dentro de los moldes en términos de tamaño y peso*
    • Operaciones sencillas: pulsador

    *Todos los polos magnéticos deben estar cubiertos

    Principales ventajas

    Características técnicas

    Características técnicasConstrucciónFunciones de seguridad
    • Espesor de la placa: 46 mm
    • Temperatura de funcionamiento máxima: hasta 120 °C (248 °F)
    • Tensión de alimentación (V): 380 a 480 (220 bajo pedido)
    • Frecuencia (Hz): 50 o 60
    • Conformidad con Euromap: EU70.0, EU70.1, EU70.1 + RS485/CAN BUS
    • Placa: acero de bajo carbono; duradero e impermeable (IP65)
    • Módulo magnético: imanes de AlNiCo y NdFeB y bobinado de cobre

    Al integrar las numerosas funciones que permiten anticiparse a las averías, la solución QMC reduce el tiempo de inactividad de la máquina.

    • El panel de control interactivo permite la validación de los puntos de seguridad durante las operaciones de cambio de molde.
    • La función de anticipación del movimiento del molde ayuda en gran medida a evitar la caída del molde
    • Gracias a la tecnología IMAG, el sistema controla con precisión. El operador es alertado si está dañado o es insuficiente con respecto a la fuerza ejercida sobre el molde.
    • El programa IMAG-Editor permite calcular previamente la fuerza de embridado de cada molde, dependiendo de la prensa en la que se utilizará. Con esta información se puede anticipar cualquier problema antes de la producción.
    PRODUCTOS RELACIONADOS

    Esto le puede interesar

    Embridado mecánico

    Sistema mecánico de sujeción de bayoneta para una sujeción segura de la herramienta en un solo movimiento.

    Embridado hidráulico

    Sistema de sujeción hidráulico para el cambio automatizado de herramientas en condiciones de funcionamiento adversas.

    Plásticos

    Soluciones versátiles para carga de moldes y sujeción, conexiones de control de energía y temperatura, así como automatización de procesos.

    Descargas

    Restablecer filtros