- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Clave para el proceso de transición energética, la movilidad eléctrica busca reducir la impacto ecológico de cada viaje y ayuda a mejorar la calidad de vida de todos.
Nuestra amplia gama de conectores para la movilidad eléctrica está diseñada para cumplir con los requisitos de aplicaciones exigentes y condiciones ambientales adversas. Los componentes compactos permiten soluciones que ahorran espacio al tiempo que garantizan un fácil mantenimiento y una larga vida útil. Ya sea para el repostaje en estaciones de servicio, intercambio de baterías, conexiones entre módulos, refrigeración de circuitos electrónicos integrados o multiconexiones para bancos de pruebas y pruebas de laboratorio: le ofrecemos la fiabilidad que necesita.
Conectores rápidos para la refrigeración de baterías
- Conectores rápidos para la refrigeración de componentes - Conectores rápidos manuales o automáticos para los circuitos de gas a baja presión (línea entre el almacenamiento de hidrógeno y la pila de combustible)
Monoconectores o multiconectores rápidos para la refrigeración de circuitos electrónicos integrados
Conectores rápidos para sistemas de refrigeración del motor
- Conexión manual para carga rápida cuando el vehículo está en servicio - Sistema de llenado de hidrógeno y protección break-away para vehículos eléctricos con pila de combustible