Stäubli ofrece soluciones de conexión rápida para una amplia gama de aplicaciones, como aire acondicionado, aire respirable, aire comprimido, combustible, hidrógeno, hidráulica y gestión térmica.

Experiencia

La relación de trabajo de Stäubli con el sector de la industria aeroespacial abarca 40 años. Ahora aceptados internacionalmente como un socio clave, nuestros clientes confían en nuestra experiencia incomparable para definir y ofrecer soluciones personalizadas que cumplan o superen los estrictos estándares regulatorios exigidos por la industria.

Fiabilidad

Nuestras conexiones rápidas se fabrican con tolerancias finas a partir de materiales de alta calidad como el aluminio y el titanio ligeros, o el acero inoxidable, y están diseñadas para resistir las condiciones mecánicas y ambientales más exigentes.

Socio global

Con operaciones en 29 países y agentes en otros 50 países, Stäubli es reconocido como un verdadero socio global por el sector de la industria aeroespacial. El asesoramiento y la asistencia de Stäubli están disponibles, no solo cuando los necesite, sino también donde los necesite.

Innovación

El progreso tecnológico está transformando la forma en que se desarrolla la industria aeroespacial: el uso de materiales cada vez más ligeros para mejorar el rendimiento, la transición ecológica hacia combustibles de aviación sostenibles (batería, hidrógeno) son desafíos a los que Stäubli está respondiendo con sus soluciones de desconexión rápida.

CONECTOR DE FLUIDO PARA AERONAVES: AFC

Durante el Salón Aeronáutico Internacional de París, no pierda la oportunidad de descubrir nuestra solución de desconexión rápida AFC especialmente diseñada para aplicaciones aéreas.

Su doble dispositivo de bloqueo de seguridad y su diseño liviano serán activos clave para sus aplicaciones aéreas (combustible, térmicas, hidráulicas,...).

Nuestros vídeos: una gran variedad de aplicaciones para responder a todas sus necesidades

Stäubli a la vanguardia de las nuevas tecnologías

Stäubli ha sido durante muchos años un innovador dentro de una serie de sectores altamente regulados, donde los conectores y conectores de la compañía satisfacen las demandas más estrictas de rendimiento, calidad y seguridad. La experiencia intersectorial adquirida por Stäubli ha sido fundamental en el desarrollo de soluciones únicas.

El conocimiento adquirido está en el corazón de la oferta de productos para el sector del hidrógeno. Stäubli es un participante clave en todas las áreas de la hidrógeno industria desde la fase de producción hasta la logística, trasladando el hidrógeno de un lugar a otro y, finalmente, dondequiera que se utilice el hidrógeno. La naturaleza del producto, su volatilidad, temperatura y las presiones con las que se sostiene y dispensa plantean algunos desafíos únicos para las soluciones de conexión.

SALÓN AERONÁUTICO DE PARÍS

Nuestros expertos estarán encantados de conocerle y presentarle nuestras últimas innovaciones en el Salón Aeronáutico de París (19-25 de junio de 2023)