En un proyecto piloto, se puso en funcionamiento la primera cubierta de carril bici solar en la ciudad de Friburgo, en el sur de Alemania. En zonas densamente pobladas, este proyecto demuestra la coexistencia de superficies de tráfico y generación de energía solar con módulos fotovoltaicos de vidrio-vidrio extremadamente duraderos de la empresa alemana Solarwatt y fiables conectores fotovoltaicos MC4 de CC del fabricante suizo Stäubli.
En la primavera de 2023 se puso en funcionamiento la primera cubierta solar para carriles bici de Alemania en Friburgo i.Br. El proyecto piloto conjunto de la ciudad de Friburgo, el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE y la filial de badenova badenovaWÄRMEPlus ofrece a los ciclistas 300 m de protección contra el viento y las inclemencias del tiempo a lo largo del recinto ferial. Al mismo tiempo, los 280 MWh de energía solar generada, que corresponden a una demanda eléctrica anual de más de 180 personas, se utilizan para suministrar energía a los laboratorios y locales del ISE local.
El techo solar del carril bici está equipado con 900 módulos solares translúcidos de vidrio-vidrio de la empresa alemana pionera en energía fotovoltaica Solarwatt. Los módulos "Solarwatt Panel vision construct" cuentan con la aprobación general del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción y se consideran un producto de construcción regulado. Como tales, son perfectos para instalaciones aéreas y de fachada y tienen una incrustación translúcida de las células solares. La transmisión de potencia está garantizada por los robustos conectores MC4 PV DC de Stäubli, de alto rendimiento.
El fabricante de módulos Solarwatt también ha estado activo en la energía fotovoltaica desde sus inicios, al igual que Stäubli. Con sus 30 años de experiencia, la empresa con sede en Dresde se ha convertido en un desarrollador de sistemas y acoplador sectorial en el mercado alemán. Los productos y servicios de Solarwatt permiten a los propietarios de viviendas y empresas reducir sus costes energéticos y sus emisiones deCO2 hasta en un 80 %. Solarwatt es el líder del mercado europeo con sus módulos de vidrio-vidrio excepcionalmente duraderos.
Los conectores fotovoltaicos de CC de la cartera de productos Original MC4 de Stäubli son líderes en el mercado mundial y conectan más del 50 % de la capacidad fotovoltaica mundial. Su exclusiva tecnología de contacto se caracteriza por una resistencia de contacto extremadamente baja y, por lo tanto, una baja pérdida de potencia. Esto garantiza un funcionamiento eficiente, así como retornos seguros, y se minimiza el riesgo de tiempo de inactividad.
Con el fin de promover la independencia de las fuentes de energía fósil, los sistemas fotovoltaicos en los techos y fachadas de los edificios no son la única forma de ayudar en las áreas urbanas; Las superficies selladas, como estacionamientos, caminos y carreteras, también se pueden incorporar en proyectos de energía solar. Es importante, especialmente en las ciudades, encontrar soluciones creativas para la integración de la energía fotovoltaica para generar energía limpia.
Cubierta fotovoltaica en carril bici en Friburgo, Alemania © badenova
Generación de energía solar en zonas urbanas con doble uso del suelo
Módulos solares de vidrio-vidrio del pionero fotovoltaico alemán Solarwatt © badenova
El conector fotovoltaico de CC Original MC4 de Stäubli: la opción segura y resistente a la intemperie