Altamente flexible, con macho MULTILAM en línea de Ø 4 mm con manguito aislante rígido en ambos extremos.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | Conducir | |
---|---|---|---|---|
SAK-4N-F10 | 1000 V, CAT IV/19 A | PVC 1.0 mm² | Ni | |
SAK-4N-S10 | 1000 V, CAT IV/19 A | SIL 1,0 mm² | Ni | |
66.1042-* | SAK-4N-F25 | 1000 V, CAT IV/32 A | PVC 2,5 mm² | Ni |
66.1043-* | SAK-4N-S25 | 1000 V, CAT IV/32 A | SIL 2,5 mm² | Ni |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada