Para un contacto rápido y seguro con pernos roscados M4, M5 o M6, por ejemplo, en conexiones de motor (profundidad de contacto de 3 a 6 mm). Vaso fijo de Ø 4 mm en la sección de presión, para adaptarse a machos de acoplamiento de Ø 4 mm con manguito aislante rígido o como salida de cable con conector macho MULTILAM de Ø 4 mm en línea y manguito aislante rígido. Los insertos de rosca son reemplazables y están disponibles por separado. La corriente depende del inserto de rosca.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | Inserto de | alicate Rosca |
|---|---|---|---|---|
GRIP-ESZ4 | 1000 V, CAT IV / 20 A | Z4 | M4 | |
| 66.9447-21 | GRIP-ESZ5 | 1000 V, CAT IV / 30 A | Z5 | M5 |
| 66.9448-21 | GRIP-ESZ6 | 1000 V, CAT IV / 32 A | Z6 | M6 |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.