HEMBRA A PRESIÓN LB4-A

Sin aislamiento, Ø 4 mm, rígido, fabricado en tubo de latón perforado. El zócalo se presiona en paneles de plástico pretaladrados o se suelda en placas de circuito impreso.
Conexión de soldadura.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

 

23.1004

LB4-A

30 VCA / 25 A

60 VDC / 25 A

UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.