En línea, rígidos, Ø 4 mm, que aceptan machos de Ø 4 mm accionados por resorte con manguito aislante rígido, para el automontaje de cables de prueba.
Conexión de soldadura.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | PLOMO (A) | |
|---|---|---|---|---|
SBL-4N-39 | 1000 V, CAT II/32 A | Ø máx. 3,9 mm 2,5 mm² | Ni | |
SBL-4A-39 | 1000 V, CAT II/32 A | Ø máx. 3,9 mm 2,5 mm² | UA |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.