Tapones SAL-4...-39-TW

En línea, extrafino, Ø 4 mm, con MULTILAM accionado  por resorte, para el automontaje de cables de prueba. Con funda aislante rígida.
Conexión de soldadura.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Cable (A)

 

66.2040-*

SAL-4N-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

Ø máx. 3,9 mm   2,5 mm²

Ni

66.2041-*SAL-4A-39-TW1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A
Ø máx. 3,9 mm   2,5 mm²UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.