L... -4N-...
L... -4A-...
Apilable, Ø 4 mm, con MULTILAM accionado por resorte, para el automontaje de cables de prueba.
Varios tipos de conexión:
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | PLOMO (A) | ||
---|---|---|---|---|---|
LQ-4N-30 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | PVC Ø 2,7 mm SIL Ø 3.0 mm | 1,0 mm² | Ni | |
LQ-4A-30 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | PVC Ø 2,7 mm SIL Ø 3.0 mm | 1,0 mm² | UA | |
64.1040-* | LM-4N-30 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | PVC Ø 2,7 mm SIL Ø 3.0 mm | 1,0 mm² | Ni |
64.1041-* | LM-4A-30 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | PVC Ø 2,7 mm SIL Ø 3.0 mm | 1,0 mm² | UA |
64.1042-* | LQ-4N-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | PVC Ø 3,6 mm SIL Ø 3,9 mm | 2,5 mm² | Ni |
64.1043-* | LQ-4A-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | PVC Ø 3,6 mm SIL Ø 3,9 mm | 2,5 mm² | UA |
64.1044-* | LM-4N-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | PVC Ø 3,6 mm SIL Ø 3,9 mm | 2,5 mm² | Ni |
64.1045-* | LM-4A-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | PVC Ø 3,6 mm SIL Ø 3,9 mm | 2,5 mm² | UA |