- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
En línea, Ø 4 mm, con MULTILAM accionado por resorte, para el automontaje de cables de prueba. Con funda aislante rígida.
Conexión roscada.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | Cable (A) | |
---|---|---|---|---|
SAM-4N-46 | 1000 V, CAT II/32 A 600 V, CAT III/32 A | Ø máx. 4,6 mm 2,5 mm² | Ni |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.