Cable adaptador LK-4A2A-F05

Altamente flexible. Un extremo con macho MULTILAM apilable de Ø 2 mm, el otro extremo con macho MULTILAM apilable de Ø 4 mm.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Conducir

 

64.1060-*

LK-4A2A-F05

30 VCA / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC 0,5 mm²

UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.