- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Sonda de osciloscopio de alta frecuencia de seguridad con filtro de paso alto integrado. Cable de conexión coaxial altamente flexible aislado en PVC con conector BNC. Casquillo de seguridad Ø 2 mm para la conexión del cable de referencia en la parte de manipulación de la sonda.
N.º DE PEDIDO | TIPO | LONGITUD DEL CABLE [CM] | |
---|---|---|---|
68.9455-12028 | Isosonda III – HP | PVC | 120 |