- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Enchufes de montaje en panel BNC con protección táctil para aceptar conectores BNC macho. Los enchufes se pueden atornillar en paneles pretaladrados de plástico, metal, etc. El blindaje está niquelado, la toma de contacto del conductor interno es de latón chapado en oro. Tipo XBB-PL con blindaje extendido para una mejor supresión de la radiación en condiciones no acopladas. Sueldar cables de conexión.
N.º DE PEDIDO | TIPO | TIPO DE ESCUDO | |
---|---|---|---|
67.9765-* | XBB-P | corto | Au Ni Ag |
67.9572-* | XBB-PL | largo | Au Ni Ag |