Alambre trenzado altamente flexible con aislamiento reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural, exterior coloreado). El daño a la capa exterior de aislamiento se puede reconocer más fácilmente debido al color diferente de la capa subyacente.
Aplicación típica
Cables de prueba portátiles para requisitos de seguridad máximos y alto estrés térmico.
N.º DE PEDIDO | TIPO | TENSIÓN NOMINAL V | CORRIENTE NOMINAL A |
---|---|---|---|
PLAST-2V 0,25 | 1000 | 6 | |
PLAST-2V 0,50 | 1000 | 10 | |
PLAST-2V 2,0 | 1000 | 30 | |
PLAST-2V 2,5 | 1000 | 32 |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.