Una amplia gama de productos de diámetros de enchufe y macho estándar permite seleccionar el tamaño de conector más adecuado para la aplicación específica. Para la conexión de enchufes y machos y su conexión de conductores, hay disponibles varias terminaciones que ofrecen una gran flexibilidad de aplicación. Conexiones especiales con otras dimensiones o materiales, así como un revestimiento especial para temperaturas y frecuencias de conexión más altas, están disponibles bajo pedido. La tecnología MULTILAM es resistente a las vibraciones, los golpes y los impactos, y garantiza una resistencia de contacto baja y constante y una larga vida útil.
ENCHUFES Y MACHOS | GAMA DE PRODUCTOS |
---|---|
Rango de diámetros | 2 – 100 mm |
Corriente nominal | hasta 6.300 A |
Corriente de cortocircuito (1s) | hasta 120 kA |
La corriente máxima soporta | hasta 550 kA |
Ciclos de apareamiento | Hasta 5.000 |
Temperatura máxima de trabajo (con recubrimiento específico) | 150°C |