La bisagra de puesta a tierra eléctrica (EGH) sustituye a la bisagra convencional y la trenza de puesta tierra entre la puerta móvil y el armario. Facilita el desmontaje de la puerta y garantiza la reconexión de la toma de tierra al volver a montarla. Además de la función de pivote mecánico de una bisagra, la EGH también proporciona una conexión eléctrica a tierra entre la puerta y el armario. La continuidad se mantiene entre las interfaces armario/bisagra, las interfaces bisagra/puerta y también el pivote de la bisagra mediante el uso de MULTILAM. Diferentes juntas protegen la bisagra y las partes activas de la contaminación externa y garantizan el grado de protección IP66.
EGH | GAMA DE PRODUCTOS |
---|---|
Corriente nominal | 100 A |
Corriente de cortocircuito (1s) | 1,4 kA |
La corriente pico soportada | 4,7 kA |
Ciclos apertura/cierre | 15,000 |
Desmontaje/montaje de la puerta | 500 |
Temperatura operación | -40...+70°C |
Carga admisible por bisagra | 250 kg |