CONECTORES MÉDICOS

Cables trenzados aislados de PVC para ecualización de potencial

Los cables multifilamento están diseñados para su uso en aplicaciones de ecualización de potencial en ingeniería médica. La construcción altamente flexible en combinación con la robusta cubierta de PVC garantiza una larga vida útil y una conexión fiable. El código de colores fuertemente retorcido siempre está visible y evita un mal uso.

Resumen del producto
  • Cable muy flexible
  • Marcado de color verde-amarillo retorcido
Aplicaciones
  • Ecualización de potencial, por ejemplo, en el campo de la ingeniería médica
Especificaciones técnicas
  • Cobre trenzado superfino
  • Alambre de 4 o 6 mm² 

Stäubli también le ofrece...