Los conectores médicos Stäubli están diseñados para la transmisión de voltajes de acción del cuerpo (en dirección opuesta al paciente, por ejemplo, para ECG o monitor cardíaco).
La probada tecnología MULTILAM de Stäubli es sinónimo de conexión fiable y segura para los equipos médicos.
Las partes metálicas y plásticas de los conectores son aptas para ser esterilizadas a temperaturas de 134 °C, lo que permite un uso seguro en la industria médica.