CONECTORES PARA SISTEMAS ENCHUFABLES

Enchufes y machos en versión simple y modular para sistemas enchufables

La gama de productos comprende módulos individuales, bloques de 4 polos y conectores deslizantes de diferentes tamaños. Con módulos individuales, se pueden unir hasta 10 módulos. El bloque de 4 polos permite soluciones más compactas. Para corrientes más altas, varios tamaños de enchufes y tomas deslizantes permiten soluciones de sistema sofisticadas, por ejemplo, placas de acoplamiento. Las terminaciones de tornillo y crimpado, así como las diferentes dimensiones de contacto, ofrecen una gran flexibilidad en el diseño del sistema. Estos machos y hembras redondos se caracterizan por el montaje flotante de la parte de contacto, lo que da como resultado un desplazamiento de montaje máximo y una compensación angular. La tecnología MULTILAM garantiza un rendimiento eléctrico máximo.

Beneficios
  • Alta flexibilidad de aplicación
  • Configuración del sistema modular
  • Homologación UL (módulos unipolares y de 4 polos)
APLICACIONES
  • Conectores para sistemas enchufables
  • Conectores para la ingeniería de máquinas y aparatos
  • Conectores para fuentes de alimentación y convertidores
  • Soluciones multiconexión y placas de acoplamiento
  • Conectores para pruebas y control de calidad
Características principales
  • Disposición de codificación para evitar la mezcla de módulos del mismo diámetro nominal
  • Codificado para proteger contra inserciones incorrectas
  • Dos longitudes de enchufe para contactos principales
Diseño
  • Disposición de codificación para evitar la mezcla de módulos del mismo diámetro nominal
  • Codificado para proteger contra inserciones incorrectas
  • Dos longitudes de enchufe para contactos principales
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÓDULOS DE ENCHUFE Y MACHO

GAMA DE PRODUCTOS

Diámetros

2, 4, 6, 8, 10, 14 mm

Tensión nominal

500/600 V

Corriente nominal

hasta 300 A

Corriente de cortocircuito (1s)

hasta 12 kA

Ciclos de apareamiento

Hasta 5.000

Temperatura máxima de trabajo

125°C

Estándar

UL1977, UL94-V0