Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

CONECTORES PARA SISTEMAS ENCHUFABLES

Elemento de conexión ClipLam para barras colectoras aisladas bipolares

El elemento de conexión ClipLam permite una conexión eléctrica enchufable entre dos sistemas de barras colectoras aisladas bipolares . El contacto eléctrico se establece mediante fusio MULTILAM que forman líneas de corriente independientes. Este gran número de líneas paralelas conduce a una reducción notable de la resistencia y la inductancia en comparación con una conexión atornillada. Es una cuestión muy sencilla, sin riesgo de inversión de cableado, fijar el ClipLam por medio de dos clips a barras colectoras de diferentes espesores que hayan sido previamente chapadas en plata. La tecnología MULTILAM garantiza una resistencia de contacto baja y constante y una alta fiabilidad.

Descargar
Beneficios
  • Un 25% menos de inductancia de fuga en comparación con un sistema de tornillo
  • Reducción de los costes de material (cobre) gracias a una distribución óptima de la corriente
  • Ahorro de espacio y reducción de los costes de instalación y mantenimiento
Aplicaciones
  • Conexiones de barras colectoras de alta corriente
  • Conectores para sistemas enchufables
  • Conectores para fuentes de alimentación y convertidores
  • Convertidores de potencia en aplicaciones ferroviarias
  • Conectores para la ingeniería de máquinas y aparatos
Características principales
  • Autolimpieza del contacto durante el acoplamiento
  • Alta resistencia a las vibraciones y a los golpes
  • Fácil de instalar: no se necesitan taladros ni cortes especiales y sin necesidad de tornillos
Diseño
  • MULTILAM montado en un marco de plástico de tamaños variables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ClipLam

RANGO DE PRODUCTOS

Longitud

54 – 150 mm

Corriente nominal (temperatura final de 105 °C)

hasta 1.600 A

Corriente de cortocircuito (1s)

hasta 28,8 kA

Corriente máxima soportada

hasta 80 kA

Espesor de una sola barra colectora

2 – 5 mm

Temperatura máx. de funcionamiento

120 °C