SOLUCIONES A BORDO DE STÄUBLI

PerforMore: Conectores para sistemas de propulsión eléctricos

PerforMore cumple con los estrictos requisitos de seguridad, fiabilidad y rendimiento en vehículos eléctricos basados en LV-215. El conector eléctrico también presenta un diseño compacto y un funcionamiento fácil de usar gracias a su sistema de desbloqueo de dos etapas.

El conector bipolar es compatible con las distintas interfaces de CC del vehículo, incluidos los sistemas de carga de alta potencia (HPC). PerforMore es la solución ideal para conectar baterías de alta tensión, inversores y unidades de distribución de alta tensión (HVDU).

Resúmenes

Descripción general Conectores de alta potencia PerforMore

Un resumen de los datos más importantes de PerforMore. También estaremos encantados de proporcionarle información adicional y responder a sus preguntas sobre sus requisitos específicos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

  • Tecnología de contacto MULTILAM de eficacia probada
  • Diseño compacto de contacto de 10 mm con características de rendimiento optimizadas
  • Baja resistencia de contacto
  • Sistema de contacto fiable a largo plazo
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas

  • IP68 y IP6K9K según IEC 60529 en estado acoplado
  • Resistente a las vibraciones y apto para temperaturas de funcionamiento de hasta 180 °C

  • Bucle de enclavamiento de alta tensión (HVIL) con sistema de desbloqueo de dos etapas y un intervalo de tiempo entre la desconexión del HVIL y los contactos de alimentación:
    • Incluso en la primera etapa del proceso de desbloqueo, el HVIL se interrumpe 
    • Los contactos activos se desconectan solo en el segundo paso del procedimiento de enclavamiento
  • Protección de contacto IP2X en estado no acoplado
  • Protección contra la desconexión accidental, que podría provocar arcos eléctricos potencialmente mortales

  • Un elevado número de puntos de contacto garantiza una alta eficacia de apantallamiento
  • Blindaje de 360°: distribución uniforme de los contactos de blindaje alrededor del contacto de potencia

Adecuado para su uso en varias interfaces de CC con altos requisitos técnicos:

  • Inversor/electrónica de potencia
  • Batería o cajas de distribución de baterías
  • Conexiones de CC de las entradas de carga
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

PerforMás

Corriente nominal

Hasta 600 A

Tensión nominal

DC 1000 V

Sección transversal del conductor

50, 70 y 95 mm2 según LV 216

Tensión de prueba

CA 4260 V, 1 min/50 Hz


Biblioteca CAD 3D

Como servicio adicional, ofrecemos acceso seguro a nuestros datos CAD 3D para una fácil integración en la planificación de su proyecto.

Tenga en cuenta: Al hacer clic en los enlaces de arriba o de abajo, se le redirigirá a nuestro portal CAD 3D, alojado en un servidor diferente.


Documentación

Aquí puede encontrar descargas de todos los documentos necesarios: catálogos, instrucciones de montaje, certificados y más. Estos documentos le ayudarán a seleccionar los componentes del sistema y el dimensionamiento correcto. Su representante local estará encantado de ayudarle y proporcionarle más información.