Las duras condiciones ambientales presentan desafíos difíciles en términos de diseño de todos los equipos. Los conectores eléctricos deben funcionar de forma fiable e ininterrumpida en el uso diario para garantizar un funcionamiento perfecto. Los conectores Stäubli para entornos difíciles cumplen estos requisitos. La consolidada tecnología MULTILAM de Stäubli garantiza la máxima fiabilidad a bajas resistencias y, por lo tanto, una pérdida de energía extremadamente baja y una fuerza de inserción reducida a pesar de los múltiples contactos eléctricos.
Los conectores eléctricos utilizados en la industria ferroviaria están sometidos a diario a condiciones ambientales extremadamente duras. No se puede permitir que las fuertes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, nieve y hielo en las zonas alpinas), la alta tensión mecánica, las vibraciones y la contaminación afecten a la fiabilidad de la alimentación, la señal y la transferencia de datos. Stäubli ha desarrollado una carcasa robusta, un mango que puede soportar incluso los golpes de un martillo al abrirse. La tecnología de contacto MULTILAM de Stäubli garantiza una conexión eléctrica continua, incluso en caso de fuertes vibraciones o fluctuaciones de temperatura. El ángulo de salida de 15° del enchufe reduce la tensión mecánica en el cable y simplifica el accionamiento de la conexión.
Stäubli ofrece soluciones fiables que pueden soportar condiciones ambientales específicas por encima y por debajo del suelo, incluidos el polvo y los impactos, y garantizar así un funcionamiento ininterrumpido. Nos enorgullecemos de las aplicaciones específicas del cliente adaptadas a sus necesidades técnicas. Por ello, nuestra tecnología de contacto se puede utilizar no solo en máquinas de retirada (p. ej., excavadoras, taladradoras), sino también en sistemas de transporte y procesamiento posterior (p. ej., máquinas de rejilla, sistemas de clasificación, lavado).
En los puertos y en los barcos, los conectores están expuestos al agua de mar y el contenido de sal del aire es más alto que en la mayoría de las otras áreas. El uso a largo plazo en este tipo de entorno requiere no solo características impermeables, sino también una carcasa especialmente resistente. Los conectores Stäubli para entornos difíciles cumplen estos requisitos y se pueden equipar con diferentes contactos en función de las necesidades del cliente. Los conectores pueden cumplir con una amplia gama de requisitos diferentes en el sector portuario y offshore.
| Datos generales | |
| Tensión nominal | hasta 1000 V |
| Grado de protección, acoplado no apareado | IP65, IP69 IP2X |
| Tierra | de DC 50 V/75 V planificado |
| Ø Prensaestopas | M50 |
| Material de la carcasa | Al (con recubrimiento en polvo) |
| Montaje, lado del pasador lado de la hembra | Montaje en panel montaje flotante |