El MC4-Evo ready Original sin crimpado complementa la gama de producto FV DC Stäubli de conectores de cables para conexiones en cadena y domésticas. El nuevo conector proporciona conexiones seguras que se instalan rápida y fácilmente para una fiabilidad a largo plazo.
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal | CC 1500 V |
| Corriente nominal | 30 A |
| Tipo de conexión | Clip de resorte (conexión sin herramientas) |
| Secciones transversales de cables | 4 mm² y 6 mm² |
| Diámetro exterior del cable | 5,4 – 7,6 mm |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 °C ... +85 °C (IEC) |
| Temperatura límite superior | 115 °C (IEC) |
| Clase de protección contra incendios | UL94-V0 |
| Material aislante | PA |
| Certificado por TÜV Rheinland según IEC | IEC 62852:2014+Amd. 1:2020 |