Sonda de prueba de seguridad de alta frecuencia 10:1. Cable de conexión coaxial altamente flexible aislado en PVC con conector macho BNC con unidad de compensación integrada. Casquillo de seguridad Ø 2 mm para la conexión del cable de referencia en la parte de manipulación de la sonda. Con cable de conexión largo, especialmente adecuado para salvar largas distancias entre el instrumento de prueba y el objeto bajo prueba.
N.º DE PEDIDO | TIPO | LONGITUD DEL CABLE [CM] | |
|---|---|---|---|
68.9549-25028 | Isosonda III – 10:1 – 2,5 | PVC | 250 |