Alambre trenzado súper flexible con aislamiento reforzado. Tipos... SN con cordones de alambre estañado para uso continuo a temperaturas de hasta 150 °C.
Aplicación típica
Cables de prueba portátiles para alto estrés térmico.
N.º DE PEDIDO | TIPO | TENSIÓN NOMINAL V | CORRIENTE NOMINAL A |
|---|---|---|---|
SILI-1V 0,15 | 300 | 6 | |
SILI-1V 0,25 | 300 | 9 | |
SILI-1V 0,50 | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,50 SN | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,75/3,2 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 0,75 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 1,0 | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,0 SN | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,5 | 1500 | 24 | |
SILI-1V 2,5 | 1500 | 32 |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.