Los conectores break-away MBH optimizados para caudal ofrecen una resistencia excepcional a las fuerzas laterales y fueron desarrollados para aplicaciones marinas y en alta mar, más específicamente para su uso entre dos líneas de manguera. Este producto es adecuado para aplicaciones que requieren altos caudales y bajas pérdidas de presión. Gracias a la tecnología con pin de rotura, el MBH separa la línea con una carga de tracción definida.
El MBH también es adecuado para adaptarse a instalaciones de carga existentes, sin un aumento significativo en los tiempos de carga.
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
| La mayoría de los tipos de fluidos (líquidos y gases) | Principalmente acero inoxidable |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento