Get the Flash Player  to see this animation/video.

Soluciones de conexión para el sector del procesado de alimentos

Stäubli es plenamente consciente de las limitaciones normativas, técnicas y económicas a las que se enfrentan los distintos sectores de la industria del procesado de alimentos y aporta la experiencia necesaria para un control impecable de todas las conexiones de energías implicadas en los diferentes procesos: conectores de paso integral sin áreas de retención, limpieza a alta presión y enrolladores de manguera en acero inoxidable, redes de aire comprimido, aire respirable, control de temperatura para prensas de termoformado, etc. Todas las soluciones de conexión de Stäubli se han diseñado para garantizar la seguridad humana y la protección de las unidades de producción, cumpliendo con los más estrictos requisitos en términos de salud, productividad y flexibilidad de los procesos.

Fluidos y gases

Una gama completa de conectores para todo tipo de fluidos y gases. Soluciones antigoteo de acero inoxidable para conexiones en bancos de pruebas, inertización, distribución de gas.

Aire comprimido

Conectores rápidos flexibles para sistemas de seguridad que protegen frente a la corrosión y el latigazo de la manguera, suministro de aire de alta calidad a estaciones de trabajo y máquinas, pruebas de integridad del filtro.

Llenado y drenaje

Una gama de conectores rápidos para operaciones de llenado, vaciado, inertización y ventilación: amplia gama de modelos de paso integral y productos antigoteo para permitir el llenado rápido a altos caudales.

Aire respirable

En ambientes peligrosos: conector para el suministro directo a equipos de protección personal, unidad de filtrado purificadora de aire, colector de distribución para el suministro simultáneo a múltiples operadores.

Multiconexión

Conexión centralizada de alimentación neumática, de fluidos y de energía eléctrica, en particular para robots y control de procesos.

Gestión térmica

Una gama de conectores rápidos que va desde soluciones de paso integral hasta modelos antigoteo para aplicaciones de control de temperatura.

Hidráulica

Conectores rápidos con alta resistencia a la presión y caudal óptimo para asegurar la integridad de los circuitos y el lugar de trabajo.