ITMA 2019 Solución de tejido de punto

Las soluciones de Stäubli Knitting ofrecen la mejor relación coste-beneficio para los tejedores

En la industria del tejido de punto, los retos más importantes son la estrecha competencia de precios, la demanda de alta calidad y la rápida reactividad de las tendencias. El dispositivo de unión de dedos D4S de Stäubli responde a las expectativas de los tejedores con un rápido retorno de la inversión. D4S ofrece un proceso de cierre automático y altamente eficiente, disminuyendo el tiempo de inactividad de la máquina y reduciendo los desperdicios de hilo.

Venga a visitarnos en el stand B212 / H8.1 de Stäubli donde le presentamos una solución completa con el controlador electrónico 2900 SL, un sistema de programación DStyler para patrones de tricotado, así como datos DData para el control del proceso y el registro de datos durante el tricotaje.

Staubli independent toe-linking device Deimo D4S
Cierre independiente de los dedos

El dispositivo de unión de dedos D4S de Stäubli (patentado) se monta directamente en máquinas de calcetines con un diámetro de 3 ½ a 4 ½ pulgadas y de calibre 8 a 19. Cose el dedo del pie de forma independiente mientras que la máquina de calcetines produce simultáneamente el siguiente calcetín.

Staubli Deimo toe linking device knit comfort socks
Combina funcionalidad y confort

Al no requerir la intervención del operador, el D4S ofrece un proceso de cierre automático y altamente eficiente de los dedos de los pies, disminuyendo el tiempo de inactividad de la máquina y reduciendo el desperdicio de hilados. La puntera automática, precisa y de alta calidad, combina funcionalidad y comodidad para el usuario final.

Staubli controller 2900SL for hosiery knitting machines
Solución completa para tejedoras de calcetería

El controlador 2900SL de Stäubli para máquinas circulares se puede utilizar para la producción de calcetines, medias, ropa interior y prendas sin costuras. Sus características clave - fácil personalización, configuración y programación - permiten a los tejedores reaccionar rápidamente a las demandas del mercado con productos competitivos.