ITMA 2019 Preparación del tisaje

Máxima calidad con la mayor eficiencia

La moda cambia constantemente, y las fábricas textiles tienen que suministrar cada año diferentes estilos para las colecciones especiales y para las temporadas intermedias. Estas tendencias textiles que cambian rápidamente obligan a los tejedores a optimizar su estilo y cambios de urdimbre rápidos.

Como proveedor reconocido de soluciones innovadoras de automatización, Stäubli ofrece maquinaria y sistemas para la preparación del tejido que minimizan los tiempos muertos y maximizan el proceso constante y fiable de la urdimbre, aumentando la productividad e incrementando la producción de tejidos de primera calidad.

Stäubli presenta su exclusiva tecnología de control activo de urdimbre (Active Warp Control, AWC), desarrollada en conexión con la línea de productos de Stäubli de máquinas automáticas de pasar SAFIR y que se está ampliando constantemente.

Drawing-in with SAFIR systems featuring Stäubli AWC (Active Warp Control)
Sistema de gestión de repetición de hilo AWC

La tecnología “Active Warp Control” (AWC) garantiza el control al 100% de la identificación y el procesamiento de los hilos de urdimbre para obtener la más alta calidad y fiabilidad durante el remetido automático. El sistema se utiliza en todos los modelos de SAFIR, independientemente de la configuración y los requisitos.

Automatic drawing in machine SAFIR S60
Máquina automática de pasar SAFIR S60

Versatilidad para el algodón y las mejores urdimbres de lana. La S60 es ideal para remeter urdimbres con patrones de remetido complejos, por ejemplo, para blusas y camisas de alta calidad, o telas para prendas de exterior de varios colores. Incluso se pueden remeter las urdimbres con dos capas de hilo separadas.

TIEPRO warp tying machine
Máquina de anudar TIEPRO

La nueva máquina de anudar TIEPRO está diseñada para el uso universal con hilos de urdimbre estándar en cualquier tejeduría. Cuenta con un nuevo tipo de sistema de separación de hilos sin agujas, lo que lo hace especialmente económico.