Testimonio Amarre magnético

"En Stäubli, hemos encontrado al socio que cumple nuestras expectativas a la perfección".

Confiamos plenamente en nuestro sistema de amarre magnético.

Somos una empresa que posee sus propios moldes. Nuestros clientes saben que somos capaces de crear nuevos moldes para sus aplicaciones específicas, que satisfacen sus necesidades futuras al mismo tiempo que administran el stock de moldes existente. Nuestros clientes se sienten seguros, porque saben que podremos darles soporte durante mucho tiempo.

Consecuentemente, los cambios de molde son parte de nuestro día a día tanto para producción de pequeñas como de grandes series. Además de la garantía de seguridad óptima para nuestros operarios, el uso del amarre magnético nos facilita y acelera las operaciones de cambio y mejora las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en una prensa de 50 toneladas, hemos podido reducir el tiempo de cambio de molde en un 60%. Desde que equipamos nuestras prensas con el sistema de amarre magnético Stäubli, hemos podido realizar de 4 a 5 cambios de molde por turno (moldes de 50 a 1.000 toneladas).

Gracias a las soluciones de amarre magnético Stäubli QMC 122, hemos podido aumentar nuestro nivel de producción, mejorar la capacidad de respuesta del taller, reducir los riesgos de salud para nuestros operarios y optimizar nuestro inventario.

Con Stäubli, estamos tratando con el experto en platos magnéticos.

Cada uno de nuestros contactos de Stäubli es un especialista preparado para guiarnos y brindarnos la solución que satisfaga específicamente nuestras necesidades. Esta experiencia es esencial para aumentar nuestra productividad. Al comprar una nueva máquina, exigimos en las especificaciones que las prensas estén equipadas con platos Stäubli que incorporen la medición de la fuerza de amarre magnético con el sistema IMAG. Gradualmente, estamos adecuando toda nuestra maquinaria para hacer de este sistema de sujeción nuestro estándar. De esta manera aseguramos las operaciones de los técnicos mientras les brindamos mayor comodidad de uso gracias a su ergonomía mejorada y facilidad de manejo.

Servicios remotos que nos dan autonomía

El asesoramiento y la asistencia remota son aspectos destacados de nuestra relación. En caso de avería, podemos contar con la disponibilidad y la capacidad de respuesta de los técnicos de Stäubli. En el 95% de los casos, nuestro departamento de mantenimiento puede resolver los problemas de forma independiente, guiado por la asistencia de Stäubli. Por lo tanto, nuestros tiempos de inactividad de la máquina se reducen y la productividad se mantiene. Además, el sistema IMAG es fácil de usar y nuestros operarios pueden trabajar de forma autónoma y rápida en nuestras máquinas.

Para nosotros, la relación con el cliente se trata de diálogo, comprensión y confianza. Con Stäubli, estamos en buenas manos.

Yves Pinel, Director del Taller de Inyección / Extrusión - Seifel

 

Sobre SEIFEL

Con sede en Saint-Malo, SEIFEL está especializada en la fabricación de cerramientos técnicos para la distribución, protección y medición de energías y fluidos. Durante más de 40 años, ha brindado a sus clientes soluciones innovadoras para redes de energías y telecomunicaciones. A nuestro lado desde 1986, Stäubli es un socio privilegiado de esta empresa.