ITMA 2019 Tejido Jacquard

Nuevas máquinas Jacquard N4L y serie LX

Con la nueva máquina Jacquard LXXL para diseños de gran tamaño, con más de 25.600 hilos de urdimbre, hemos superado nuevamente los límites en estructuras de tejido complejas.

El sistema de control electrónico completamente renovado, garantiza que incluso estas máquinas de gran tamaño sean compactas y eviten el sobrecalentamiento.

La máquina Jacquard N4L, fácil de utilizar y muy flexible, tampoco requiere demasiado espacio. Esta nueva tecnología no solo hace que las telas finas sean más elegantes, sino también más personalizadas.

Descubra nuestras últimas tecnologías de tejido Jacquard en el stand C201 de Stäubli en el pabellón 4, ITMA 2019.

NOEMI system for hook selection on Stäubli Jacquard machine
NOEMI - Tecnología avanzada para la selección de ganchos

Todo el sistema electrónico de la familia LX se ha rediseñado para reducir la cantidad de conectores, garantizando al mismo tiempo una transmisión de datos extremadamente estable.

Stäubli electronic Jacquard machine N4L is suitable for weaving-in custom labelling on selvedges.
Stäubli ha presentado su nueva máquina Jacquard N4L para orillos

La máquina Jacquard N4L para el etiquetado en orillos y en tejidos está disponible en dos formatos: 80 y 128 ganchos. Durante la ITMA 2019, Stäubli mostrará con orgullo la máquina Jacquard N4L para orillos, demostrando sus revolucionarias características: robustez, estabilidad, fiabilidad y un mantenimiento drásticamente reducido.

Stäubli high-quality Jacquard harness
Una combinación perfecta con las monturas Stäubli

Gracias a los componentes de alta calidad desarrollados y producidos internamente, las monturas Stäubli están diseñadas para ofrecer fiabilidad y rendimiento a largo plazo.