20-26 de Junio, Barcelona, España

La maquinaria textil de Stäubli tiene éxito en ITMA Europa

La nueva máquina de anudar urdimbre TIEPRO de Stäubli ofrece función de auto-reverse y detección de doble hilo.
Máquina de anudar TIEPRO
Nueva máquina de excéntricas Stäubli S1792 con 10 levas, diseñada para un alto rendimiento en aplicaciones de aire.
S1792 máquina de excéntricas con diez levas, para aplicaciones de aire
El dispositivo de cierre de calcetines Stäubli D4S proporciona a los tejedores un aumento significativo en la productividad.
Dispositivo automático de cierre de calcetines D4S

ITMA, la mayor feria mundial de maquinaria textil, finalizó el 26/06/2019. Durante siete días, los puestos de Stäubli fueron el lugar de reunión para tejedores y tejedores de punto de todo el mundo que buscaban soluciones para un proceso de tejido de gran eficiencia.

Los visitantes experimentaron soluciones de preparación de tejido en funcionamiento, como la máquina de remetido SAFIR para la preparación de urdimbres perfectas o la nueva máquina de anudar TIEPRO. Y pudieron descubrir una nueva máquina de excéntricas S1792 de Stäubli de alta velocidad para telares de aire.

Las máquinas Jacquard de la serie LX / LXL / LXXL demostraron claramente la compactibilidad y el rendimiento de estos sistemas de formación de calada que operan en aplicaciones de moda: (OPW) pantalones tejidos de una sola pieza, toallas de baño estampadas de alta calidad y telas de tapicería sofisticadas fueron tejidas en el puesto.

El sistema de tejido de alfombras de la serie ALPHA 500 convenció a los visitantes con su enorme flexibilidad. Desde el puesto de los tejedores, se puede experimentar la producción en vivo desde cerca.

Dos máquinas circulares de tejido de calcetines en funcionamiento demostraron la ganancia en tiempo de producción que ofrece una máquina de punto circular equipada con el dispositivo automático de cierre de calcetines Stäubli D4S.

Stäubli recibió comentarios muy positivos con respecto a su gama de productos e innovaciones. Esto apoya a nuestros equipos en su búsqueda diaria para ofrecer a nuestros clientes soluciones que cumplan con los requisitos reales del mercado y las necesidades individuales, y convencer a través de ventajas reales a largo plazo.

Stäubli agradece a todos los visitantes y clientes por su interés en las soluciones de tejido y tejido de punto.