18-20 junio, Rotterdam

TOC EUROPE, congreso de tecnología de puertos y transporte marítimo

El evento TOC Europe de conferencias y exposición involucra la cadena de suministro de contenedores para Europa. Desde el 18 al 20 de junio de 2019, Stäubli presentará soluciones integrales de conexión rápida dedicadas a la industria marítima y portuaria.

Stäubli, especialista en conectores fiables y de alto rendimiento, ofrece soluciones eficientes estandarizadas o adaptadas para uso en interiores y exteriores. Sus productos se distinguen por su alto nivel de seguridad y calidad demostrable.

Las soluciones seguras, potentes y versátiles de carga y cambio de batería de Stäubli proporcionarán un soporte eficaz para aumentar la eficiencia de los procesos logísticos en el futuro:
 

  • Conector de carga rápida para carga de baterías
    El sistema QCC ofrece un dispositivo de conexión automatizado para carga rápida que ya está demostrando su valía en el campo y ha sido diseñado para la transmisión segura y rápida de altos niveles de potencia eléctrica.
     
  • Multiconexión para cambios de batería
    El sistema multiconexión automático MCS le permite reemplazar una batería agotada por una nueva en minutos. Proporciona compensación de tolerancias, seguridad, altos ciclos de acoplamiento y puede combinar conexiones eléctricas y de fluidos para la carga y el control de la temperatura mediante refrigeración líquida.
     

Para ayudarnos a organizar su visita, haga click aquí para registrarse y descargar su invitación gratuita.

El equipo de Stäubli Connectors espera contar con su presencia en nuestro stand E50.