Abril 8-11, 2019

Soluciones en Robotica toman el scenario principal

Logo Automate
TX2 robots
TX2 robots are collaborative and high performers
RobiFix-MINI
The compact RobiFix-MINI for lightweight applications and for new welding technologies up to 10 kHz

Del 8 al 11 de Abril 2019, la expo internacional de la industria de automatizacion sera una vez mas en Chicago, IL. El stand de Staubli #7150 sera uno de los mas grandes combinando las 3 actividades de la compañia: Conectores Electricos, Conectores de fluidos y Robotica.

Una de las atracciones con mas visitas en la exhibicion sera la altamente realistica Smart Production Line. Aqui podran maravillarse de como los robots y sistemas moviles  roboticos producen componentes para sistemas de cambios de herramientas en directa colaboracion con seres humanos en un ambiente de Industria 4.0. Estaremos mostrando que las soluciones de Staubli son capaces de realizar los escenarios del produccion del futuro hoy.

Tambien tendremos la premier para Norte America de la nueva serie SCARA TS2. Gracias a la superior tecnologia de su transmision JCS, la maquina de 4 ejes ahora viene sellado y cableado interno. El resultado es un diseño mas higienico que levanta el camino para nuevas aplicaciones

El nuevo SCARA TS2 puede ser equipado con un sistema de cambio rapido integrado; una verdadera innovacion que no hubiera sido posibles sin la experiencia de nuesta division de Conectores de fluidos. Los especialistas de Conectores estran mostrando sus sistemas flexibles de cambios rapidos de herramienta asi como su sistema de orden automatizado. MPS completo, MPS modular y el MPS customizado son el resultado de un intenso trabajo de desarrollo y ofrece 3 opciones diferentes para un optimo sistema de cambios rapidos de herramientas a traves de un amplio espectro de tareas de produccion.

Staubli Electrical connectors estara presentando conectrores para aplicaciones de soldado como una solucion inovadora para cableado del robot. RobiFix-MINI es excepcionalmente compacto y ligeroque lo hace ideal para aplicaciones intrincadas y para la nueva tecnologia 10kHz. Los conectores multiples para el docking facilitan la durabilidad de los conectores electricos en multi acopladores con ciclos de conexion arriba de un millon o mas. El sistema modulas CombiTac permite maxima flexibilidad en la creacion de interfaces en aplicaciones especificas.

Dejanos inspirarte. Esperamos verte en Chicago.

Más información y registración aquí : www.staubli.com/en/automate-2019