Soluciones de fabricación inteligente con estreno europeo

Innovation Days 2.0

Nueva serie TX2-140
AGV de Stäubli WFT

Para asegurar que la información importante no se pierde por el camino en tiempos de coronavirus, Stäubli Robotics está organizando el Innovations Days de manera virtual con transmisiones en directo, sesiones de preguntas y respuestas y chat 1:1. Los asistentes pueden acceder a una serie de sesiones en línea en inglés o alemán los días 03 y 04 de marzo de 2021.

Entre lo más destacado encontramos el estreno europeo de nuestra nueva serie TX2-140 y TX2-160. Estos robots de 6 ejes de alto rendimiento cubren la brecha entre el TX2-90 y el gran TX200. Su estructura rígida y su diseño higiénico los hacen ideales para toda una gama de aplicaciones de fábricas inteligentes. Descubra más sobre el rendimiento y las aplicaciones adecuadas en el evento.

También demostraremos nuestras soluciones completas para la fábrica digital con una réplica de la línea de producción inteligente. La conexión en red inteligente de los tradicionales robots SCARA y de los robots de 6 ejes, las estaciones de trabajo MRC (colaboración hombre-robot), los robots móviles y los AGV (vehículos guiados automatizados) dan vida a lo flexible y rentable que puede ser la producción de la industria 4.0.

No se pierda esta oportunidad de aprender más sobre el progreso, la eficiencia y la sostenibilidad en la robótica avanzada. Esperamos conocerle virtualmente durante las sesiones de nuestro evento.

Su equipo Stäubli