Tissage de tapis

Liages des tapis sur les métiers à tisser les tapis ALPHA

Les possibilités de liages qu'offrent les métiers à tisser tapis Schönherr sont pratiquement sans limites. L'installation d'une ratière rotative, permet d'utiliser plus de 50 liages de fond, pour réaliser environ 220 structures d'armures différentes. Les machines des séries ALPHA 500 permettent de fabriquer une grande diversité de tapis.
Grâce à une telle diversité, les fabricants de tapis peuvent réagir avec souplesse à la demande du marché et créer des produits innovants qui leur permettent de rester leaders. Les illustrations ci-après montrent quelques exemples parmi le large éventail de possibilités :

Standard caractéristique tapis

Standard

Armure deux trames pour une productivité élevée, nouage sur chaque trame.

Mega caractéristique tapis

Mega

Tapis avec différents effets, en particulier le double poils. Le double poils peut être tissé sur la trame extérieure uniquement ou sur les trames extérieure et intérieure.