Agroalimentaire Success story

Le conditionnement haute vitesse dans une nouvelle dimension

Avantages de la solution Stäubli
  • Rendement significativement plus élevé ;
  • Productivité maximisée ;
  • Humanisation du monde du travail ;
  • Taux d’erreur proche de zéro ;
  • Disponibilité élevée de l’usine.
Télécharger
FAST picker TP80 robots at Fu Ling Zha Cai
Les robots FAST picker TP80 prélèvent les pots individuels et les placent dans des cartons
FAST picker TP80 robots at Fu Ling Zha Cai
Le tri et le conditionnement des pickles est réalisé sur un convoyeur central avec plusieurs robots Stäubli TP80 opérant en série.

CHALLENGE

Tri et conditionnement de pickles à la moutarde

Une usine chinoise innovante spécialisée dans le tri et le conditionnement démontre que l’automatisation a du sens, même dans des pays où les salaires sont faibles. La société Fu Ling Zha Cai a mis en place une ligne de production innovante avec plusieurs robots FAST picker TP80 pour la manipulation de pickles à la moutarde, et obtient d’excellents résultats en matière de qualité et de productivité.


Voici une chose que vous ne vous attendiez sans doute pas à trouver dans l’industrie alimentaire chinoise : une ligne de tri et de conditionnement entièrement automatisée et hautement complexe pour des pickles. En y regardant de plus près, cela se révèle être une solution idéale avec un rendement impressionnant.


Un intégrateur a mis au point un concept de ligne de production personnalisé qui répond parfaitement aux besoins du client. Pour Fu Ling Zha Cai, la priorité était de parvenir à plusieurs améliorations par rapport au travail manuel, à savoir une augmentation significative de la production, une réduction mesurable des coûts, une qualité supérieure et une disponibilité maximale de l’usine.


SOLUTION

Les robots FAST picker TP80 effectuent l’ensemble du conditionnement en un temps record

L’intégrateur expérimenté a très vite réalisé le potentiel que représentait le fait de travailler avec ces FAST picker TP80 ultraréactifs de Stäubli dans cette application. Le robot FAST picker TP80 est la nouvelle référence du robot à très haute vitesse. Grâce à ses performances élevées et à son intégration facile, ce robot innovant ouvre la voie à des stratégies révolutionnaires dans l’automatisation du tri et de la manipulation où les temps de cycle courts sont des facteurs déterminants.


Les pickles sont triés et conditionnés sur un convoyeur central par une