模块化连接器系统

CombiTac uniq - 实现定制化

联系 CombiTac 团队

配置专属 CombiTac

对于需要高度集成紧凑型模块化连接器的应用场景,CombiTac 连接器是专业之选。CombiTac连接器可以实现高电压和大电流,且插拔次数高,能够确保在最严苛的机械与环境条件下的长使用寿命。

  • 100% 可定制
  • 高度集成紧凑型模块化连接器
  • 确保在最严苛的机械与环境条件下的长使用寿命
  • 100,000 次插拔
  • 大电流高达 300 A
  • 电力、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、气体和液体连接
Stäubli AG - CT-Overview-Modular-pim-2x-48233-jpg-orig.jpg
模块化系统

每一个 CombiTac uniq 连接器都包含独立的连接模块,集成在一个可调节尺寸的框架或外壳内。

Stäubli AG - CT-Concept-Customizable-pim-2x-48430-jpg-orig.jpg
100% 可定制

100% 可定制的模块化连接器,支持全球范围内全系列设计服务,可选择电缆是否预装配交付。

Stäubli AG - CT-Concept-Ccntacts-pim-2x-48433-jpg-orig.jpg
连接类型

CombiTac 连接类型包含电源(高达 300 A 和 5 kV )、高密度信号、10 Gbit 以太网以及同轴、光纤、热电偶、无泄漏的液体和气体(15 bar)连接。

Stäubli AG - CT-Concept-Mating-Cyles-pim-2x-48436-jpg-orig.jpg
经久有效的解决方案

100,000 次插拔寿命和高抗冲击性与高抗振性相结合,可确保解决方案经久有效并将维护成本降至最低。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Services-dim-1-3-2x-65706-jpg-orig.jpg

服务

Stäubli Electrical Connectors 作为解决方案提供商,能够为您提供设计咨询以及定制化解决方案等一系列专业服务。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Applications-dim-2-3-2x-65709-jpg-orig.jpg

应用

模块化 CombiTac 连接器是汽车制造与测试、铁路、电动交通、运输、航空航天等领域中通用工业应用的理想选择,并且也适用于医疗保健、食品及包装、能源、传播等领域。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-Configurator-dim-2-3-2x-65712-jpg-orig.jpg

配置器

凭借独特且直观的在线配置工具,您可快捷轻松地逐步打造专属的个性化 CombiTac。

了解更多 Stäubli AG - CT-Footer-success-dim-1-3-2x-65715-jpg-orig.jpg

成功案例

为客户创造更大的价值是我们行动的核心,希望我们能够成为您在全球范围内最值得信赖的合作伙伴。