SiliVolt-1V
Stäubli AG - SiliVolt-1V-tim-2x-52343-jpg-orig.jpg

Câble extra-souple, à isolation renforcée. Modèles ... SN avec des brins étamés pour une utilisation prolongée à des températures jusqu’à 150 °C max.

Applications
Cordons de mesure à prendre en main, répondant à de fortes contraintes thermiques.

No. de Cde

Type

Tension assignée

Intensité assignée

61.7603- *

SILI-1V 0,15

300

6

61.7604- *

SILI-1V 0,25

300

9

61.7605- *

SILI-1V 0,50

1500

12

61.7642- *

SILI-1V 0,50 SN

1500

12

61.7122- *

SILI-1V 0,75/3,2

1500

15

61.7606- *

SILI-1V 0,75

1500

15

61.7643- *

SILI-1V 0,75 SN

1500

15

61.7607- *

SILI-1V 1,0

1500

19

61.7644- *

SILI-1V 1,0 SN

1500

19

61.7608- *

SILI-1V 1,5

1500

24

61.7609- *

SILI-1V 2,0

1500

30

61.7646- *

SILI-1V 2,0 SN

1500

30

61.7610- *

SILI-1V 2,5

1500

32